Spannungsversorgung anschließen

Beachten Sie beim Anschluss der Spannungsversorgung folgende Hinweise:

  • Die Versorgungsspannung des Geräts muss mit den Daten der Spannungsquelle übereinstimmen.
  • Bei Installationen mit zusätzlicher 24-V-Logikversorgung sind beide Stromkreise an eine gemeinsame Masse anzuschließen.
  • Dimensionieren Sie den Kabelquerschnitt gemäß dem Eingangsstrom IN DC PDS bei Bemessungsleistung (siehe Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten).
  • Verwenden Sie den Antrieb ausschließlich in Systemen, die die Anforderungen an die Schutzklasse 3 nach EN61140 erfüllen.
  • Der thermische Überlastschutz der Anschlussleitung muss durch mindestens eine der folgenden Maßnahmen erfolgen:
    • Im Schaltnetzteil, dessen maximaler Ausgangsstrom auf den Wert der maximalen Strombelastbarkeit des angeschlossenen Leiters begrenzt ist
    • Schmelzsicherungen der Betriebsklasse gG
    • Leitungsschutzschalter vom Typ C