Conectar la tensión de alimentación
Tenga en cuenta las indicaciones siguientes al conectar la tensión de alimentación:
- La tensión de alimentación de la unidad debe corresponder con los datos de la fuente de alimentación.
- En las instalaciones con alimentación del sistema lógico adicional de 24 V, ambos circuitos de corriente deben conectarse a una toma de tierra común.
- Dimensione la sección del cable conforme a la corriente de entrada IN CC PDS a la potencia nominal (véase el manual del producto > capítulo Datos técnicos).
- Utilice el accionamiento exclusivamente en sistemas que cumplen la clase de protección 3 según EN61140.
- La protección de sobrecarga térmica del cable de conexión tiene que realizarse por al menos una de las medidas siguientes:
- En la fuente de alimentación conmutable cuya corriente de salida máxima está limitada al valor de la capacidad de corriente admisible máxima del conductor conectado
- Fusibles de clase gG
- Interruptor automático de tipo C