Överför parametrar från omformaren till manöverenheten

  • Manöverenheten CBG21A är ansluten till omformaren.
  1. Tryck på ikonen Datahantering i huvudmenyn.
  2. Bekräfta med "OK".
    • Menyn Datahantering öppnas.
  3. Välj alternativet Omformare -> manöverenhet [1].
  4. Bekräfta med "OK".
    • Menyn Select file (Välj fil) öppnas.
  5. Välj filen [2] som omformarens parametrar ska sparas i.
  6. Tryck på funktionsknappen Lägg till fil [3] för att skapa en ny fil.
    • En tom fil skapas. Namnet består av ett löpnummer och enhetsbeteckningen.
  7. Tryck på den andra funktionsknappen Ta bort fil för att ta bort den markerade filen.
  8. NOTERA! Filnamnet kan ändras på datorn när du säkerhetskopierar data.
  9. Bekräfta med "OK".
    • Menyn för parameteröverföring öppnas.
    • Knappen Start [4] är aktiv.
  10. Tryck på "OK".
  • Data sparas i den tomma filen.
  • Parametrarna överförs från omformaren till manöverenheten. Den gröna bocken anger att data har sparats.