Överför parametrar från manöverenheten till omformaren

  • Manöverenheten CBG21A är ansluten till omformaren.
  • Filen finns på manöverenheten.
  1. Tryck på ikonen Datahantering i huvudmenyn.
  2. Bekräfta med "OK".
    • Fönstret Datahantering öppnas.
  3. Välj alternativet Manöverenhet -> omformare [1].
  4. Bekräfta med "OK".
    • Fönstret Select file (Välj fil) öppnas.
  5. Tryck på den andra funktionsknappen [Ta bort fil] [3] för att ta bort den markerade filen.
  6. Markera filen [2].
  7. Bekräfta med "OK".
    • Menyn för parameteröverföring öppnas.
    • Knappen Start [4] är aktiv.
  8. Bekräfta med "OK".
    • Följande fråga visas: "Vill du läsa in datasatsen i omformaren? VARNING! Drivenheten kan därefter starta automatiskt."
  9. Kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar.
  10. Bekräfta med "OK".
  • Datasatsen överförs från manöverenheten till omformaren. Den gröna bocken anger att data har laddats ner.