Parameter vom Umrichter auf Bediengerät übertragen
- Das Bediengerät CBG21A ist mit dem Umrichter verbunden.
- Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol Datenhaltung aus.
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Wählen Sie den Eintrag Umrichter -> Bediengerät [1].
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Wählen Sie die Datei aus [2], in der die Parameter des Umrichters gespeichert werden sollen.
- Um eine neue Datei anzulegen, tippen Sie auf die Funktionstaste Datei hinzufügen [3].
- Um die ausgewählte Datei zu löschen, tippen sie auf die 2. Funktionstaste Datei löschen.
- HINWEIS! Den Dateinamen können Sie am Computer ändern, wenn Sie die Daten sichern.
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Tippen Sie die Taste <OK>.
- Die Daten werden in die leere Datei geschrieben.
- Die Parameter werden vom Umrichter auf das Bediengerät geladen. Der grüne Haken zeigt das erfolgreiche sichern der Daten an.