Inductance et tension induite

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Pour l'inductance, indiquer l'inductance par phase.
  • Pour la tension induite, indiquer la tension par rapport à 1000 tr/min. Pour les moteurs synchrones, celle-ci est indiquée au format V/rpm ou similaire.

Paramètres

Valeurs possibles

Unité

Inductance

0.000 – 100000.000

H

Tension induite

0.00 – 100000.00

V