Indukcyjność i napięcie wirnika biegunowego

Przestrzegać następujących wskazówek:
- Przy indukcyjności wprowadzić indukcyjność układu.
- Przy napięciu wirnika biegunowego wprowadzić napięcie w odniesieniu do 1000 min-1. Jest ono podawane w przypadku silników synchronicznych w formacie V/rpm lub podobnym.
Parametry | Możliwe wartości | Jednostka |
|---|---|---|
Indukcyjność | 0.000 – 100000.000 | H |
Napięcie wirnika biegunowego | 0.00 – 100000.00 | V |