Procédure

Le chapitre suivant décrit les principaux menus pour la mise en service d'un moteur tiers synchrone à l'aide d'un exemple.

Tenir compte des conditions suivantes.

  • On part d'un moteur avec les valeurs du tableau Caractéristiques techniques – Exemple synchrone.
  • Dans les captures d'écran, ce sont toujours les données correspondant à l'exemple qui sont affichées.
  • La mise en service a été démarrée et la motorisation-transmission sélectionnée.
  • Les menus suivants sont présentés dans l'ordre où ils apparaissent pendant la mise en service.
  • Les touches de fonction permettent de naviguer entre les menus.
Moteur tiers synchrone