Duas velocidades parametrizadas
Deslocamento em ambas as direções, duas velocidades parametrizadas com duas rampas cada, sem avaliação dos sensores.
Modo de operação | Modo 1 |
Mapeamento de bits de saída da AS-Interface | Mapeamento 0/1 |

Sensor M1/M2 | = | Nível funcional do sensor. Dependendo da seleção NC/NO, isso pode diferir do nível físico do sensor |
Bit de dados: DI2/DI3 | = | Valor físico Sensor 1/Sensor 2 |