Modos de operação
O modo de operação é definido no menu de configuração. A funcionalidade é definida através da configuração dos parâmetros "Modo" e "Mapeamento". Um modo de operação deve ser selecionado ou alterado quando a máquina estiver parada. Para clarificação do princípio de operação, nos capítulos seguintes, para cada modo de operação está disponível um diagrama de ciclos e a sequência do processo com uma descrição dos sinais a definir e dos estados do sinal.
Informações adicionais