Parada com 2 sensores
Deslocamento em ambas as direções, quatro velocidades parametrizadas com uma rampa, avaliação de dois sensores. Sensor de parada, reinicialização possível em ambas as direções.
Modo de operação | Modo 2 |
Mapeamento de bits de saída da AS-Interface | Mapeamento 1/0 |

Sensor M1/M2 | = | Nível funcional do sensor. Dependendo da seleção NC/NO, isso pode diferir do nível físico do sensor |
Bit de dados: DI2/DI3 | = | Valor físico Sensor 1/Sensor 2 |