Parada con dos sensores

Movimiento en ambos sentidos, cuatro velocidades parametrizadas con una rampa, evaluación de dos sensores. Sensor de parada, reinicio posible en ambos sentidos.

Modo operativo

Modo 2

Mapeado bit de salida AS-Interface

Mapeo 1/0

Sensor M1/M2

=

Nivel funcional del sensor. Puede variar en función de la selección NC/NA al nivel físico del sensor

Bit de datos: DI2/DI3

=

Valor físico sensor 1/sensor 2