Dos velocidades parametrizadas

Movimiento en ambos sentidos, dos velocidades parametrizadas cada una con dos rampas, sin evaluación de los sensores.

Modo operativo

Modo 1

Mapeado bit de salida AS-Interface

Mapeado 0/1

Sensor M1/M2

=

Nivel funcional del sensor. Puede variar en función de la selección NC/NA al nivel físico del sensor

Bit de datos: DI2/DI3

=

Valor físico sensor 1/sensor 2