Bits de salida de datos (del control de AS-Interface a la unidad)
Con el ajuste de modo/mapeo: 0/0, 1/0, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1
Bit de salida de datos (palabra de control) | Función |
|---|---|
DO0 | Arranque/parada (giro a derecha) |
DO1 | Arranque/parada (giro a izquierda) |
DO2 | Consigna fija 2^0 |
DO3 | Consigna fija 2^1 |
Con el ajuste de modo/mapeo: 0/1
Bit de salida de datos (palabra de control) | Función |
|---|---|
DO0 | Arranque/parada (giro a derecha) |
DO1 | Arranque/parada (giro a izquierda) |
DO2 | Consigna fija 2^0 |
DO3 | Juego de rampas 1/2 |
Con el ajuste de modo/mapeo: 1/1
Bit de salida de datos (palabra de control) | Función |
|---|---|
DO0 | Arranque/parada (giro a derecha) |
DO1 | Arranque/parada (giro a izquierda) |
DO2 | Consigna fija 2^0 |
DO3 | Activación (1)/desactivación (0) del sensor |