利用接口适配器USM21A的连接

PC与设备的工程组态接口之间的连接可通过接口适配器USM21A来建立。

数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。

对于该连接,需要以下组件:

组件

部件号

接口适配器USM21A

供货范围包括下列连接电缆:

  • USB 2.0连接电缆
    • A型USB/B型USB
    • 长:1.5 m
  • RJ10/RJ10连接电缆
  • 用于连接工程组态接口X31
    • 带2个RJ10插接头
    • 长:3 m

28231449