连接至X31(RJ10工程设计接口)

注意

接头X31可提供24 V电源电压,用于运行所连接的选件。
所连接的额定电压较低的选件损坏。
  • 在接头X31上仅连接额定电压为24 V的选件,例如:
    • 接口适配器USM21A,
    • 操作面板CBG..
  • 下列额定电压为5 V的选件不得连接在接头X31上:
    • USB11A、UWS11A、UWS21A接口适配器
    • 操作面板DBG..、GBG21A。

[1]

USB 2.0连接电缆

(通用,包含在USM21A供货范围内)

[2]

接口适配器USM21A

[3]

RJ10/RJ10连接电缆

(通用,包含在接口适配器USM21A供货范围内)