Anschluss mit Schnittstellenumsetzer USM21A
Die Verbindung zwischen dem PC und der Engineering-Schnittstelle des Geräts können Sie mit dem Schnittstellenumsetzer USM21A herstellen.
Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.
Für diesen Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:
Komponente | Sachnummer |
|---|---|
Schnittstellenumsetzer USM21A Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:
| 28231449 |
Weiterführende Informationen