Irregularidade 62 Saída STO

Irregularidade: 62.1 (3E01hex | 15873dec)

Descrição: curto-circuito nos bornes STO

 

Resposta: FS – Irregularidade de saída

Causa

Ação

Foi detectado um curto-circuito entre o borne STO e o peso.

– Certificar-se de que nenhum sinal externo esteja conectado aos bornes STO.

– Certificar-se de que os bornes STO não estejam conectados se o opcional de segurança estiver disponível (por ex., o plugue diferencial deve ser removido).

Irregularidade: 62.2 (3E02hex | 15874dec)

Descrição: circuito cruzado nos bornes STO

 

Resposta: FS – Irregularidade de saída

Causa

Ação

Foi detectado um circuito cruzado entre um borne STO e uma tensão externa.

– Certificar-se de que nenhum sinal externo esteja conectado aos bornes STO.

– Certificar-se de que os bornes STO não estejam conectados se o opcional de segurança estiver disponível (por ex., o plugue diferencial deve ser removido).

Irregularidade: 62.3 (3E03hex | 15875dec)

Descrição: irregularidade interna da comutação STO

 

Resposta: FS – Irregularidade de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade na comutação STO da unidade.

– Certificar-se de que nenhum sinal externo esteja conectado ao borne STO.

– Certificar-se de que o borne STO não esteja conectado (por ex., o plugue diferencial deve ser removido).

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 62.4 (3E04hex | 15876dec)

Descrição: diagnóstico STO ampliado: intervalo de teste excedido

 

Resposta: FS – Atenção

Causa

Ação

Irregularidade do usuário: O parâmetro "Diagnóstico STO ampliado" está definido como "Teste durante desativação e monitoração de tempo". O teste não foi realizado em 8 horas.

– Ativar e desativar a subfunção de segurança de acionamento STO pelo menos uma vez em 8 horas.

– Se a monitoração do tempo não for necessária para a função "Diagnóstico STO ampliado", desativar a função.

Irregularidade: 62.5 (3E05hex | 15877dec)

Descrição: comutação cíclica muito rápida

 

Resposta: FS – Irregularidade de saída

Causa

Ação

Devido a uma comutação cíclica muito rápida, o diagnóstico não pode ser completamente processado.

– Verificar aplicação.

– Verificar se a subfunção de segurança do acionamento STO está ativa ou inativa pelo menos uma vez no prazo de 60 segundos por 2.5 segundos.

Irregularidade: 62.6 (3E06hex | 15878dec)

Descrição: controle STO de irregularidades internas

 

Resposta: FS – Irregularidade de saída

Causa

Ação

Um teste interno do controle STO detectou uma irregularidade na placa de segurança.

Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 62.7 (3E07hex | 15879dec)

Descrição: subtensão 24 VCC durante diagnóstico

 

Resposta: FS – Irregularidade de saída

Causa

Ação

O diagnóstico detectou uma subtensão da tensão de alimentação de 24 VCC.

– Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC (faixa de tensão permitida, quedas de tensão).

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número de irregularidade ou substituir a fonte de alimentação. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 62.93 (3E5Dhex | 15965dec)

Descrição: irregularidade STO ao diagnosticar o Watchdog externo

 

Resposta: FS – Irregularidade de saída

Causa

Ação

Durante o diagnóstico do Watchdog externo, foi detectada uma irregularidade no estado STO.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Certificar-se de que nenhum sinal externo esteja conectado ao borne X6 (STO).

– Certificar-se de que o borne X6 (STO) não esteja conectado (por ex., o plugue diferencial deve ser removido).

– Se o erro ocorrer repetidamente, substituir a placa de segurança e enviá-la à SEW-EURODRIVE com um número de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.