Irregularidade de configuração na FS
Em caso de irregularidade de configuração na FS, o opcional de segurança muda ou permanece no estado operacional "Parametrização".
Todas as entradas e saídas digitais seguras são trocadas para o estado seguro. Além disso, a subfunção de segurança STO é executada sem desaceleração. O opcional de segurança é colocado no estado seguro.
Se um protocolo de segurança já estava ativo anteriormente, o bit "Irregularidade" é definido nos dados do processo do protocolo de segurança. Se a irregularidade de configuração já existia quando o opcional de segurança foi ativado, nenhuma comunicação segura de dados de processo será iniciada.
A irregularidade de configuração só pode ser corrigida importando uma configuração válida. A irregularidade de configuração não pode ser corrigida por um reset de irregularidade por meio do protocolo de segurança ou de uma entrada digital segura.