Irregularidade de entrada FS

Se o opcional de segurança detectar uma irregularidade em uma entrada digital segura, esta é comutada para o estado seguro. Se a entrada digital segura correspondente estiver parametrizada com dois canais, ambas as entradas são comutadas para o estado seguro. No protocolo FS, os bits das entradas digitais seguras correspondentes são definidos como "0" e o bit de irregularidade como "1".

Além disso, o código de irregularidade de entrada FS correspondente ocorrida é transmitido.

INFORMAÇÃO

Se uma entrada digital segura é atribuída através da atribuição de uma subfunção de segurança, esta é selecionada em uma irregularidade de entrada FS.
Em uma entrada digital segura com uma irregularidade detectada, esta deve primeiro ser corrigida e o estado seguro estabelecido antes de a irregularidade de entrada FS ser confirmada. Deste modo, após a confirmação de uma irregularidade de entrada FS, uma subfunção de segurança não é selecionada por engano.