Irregularidade 28 Funções do acionamento FCB
Irregularidade: 28.9 (1C09hex | 7177dec) Descrição: FCB 18 – Não é possível identificar a posição do rotor | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A identificação da posição do rotor com um encoder incremental foi abortada. | – Reiniciar a identificação da posição do rotor. – Verificar se o encoder está conectado corretamente. – Verificar se o encoder está com defeito. | |
O resultado da identificação da posição do rotor (offset do encoder medido) não pode ser armazenado no encoder. | Armazenar o offset do encoder medido no conversor | |
No modo de operação "Automático", o resultado da identificação da posição do rotor (offset do encoder medido) não pode ser salvo no encoder. Neste modo de operação, o valor medido só pode ser salvo no conversor | – Definir o modo de operação "Manual". ou – Armazenar o offset do encoder medido no conversor. | |
Irregularidade: 28.10 (1C0Ahex | 7178dec) Descrição: FCB 25 - Fases do motor assimétricas | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ao medir as resistências do estator, valores muito distintos foram determinados nas 3 fases. | – Verificar se o motor está conectado corretamente. – Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor. – Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados. | |
Irregularidade: 28.11 (1C0Bhex | 7179dec) Descrição: FCB 25 – Fase do motor de alta impedância | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ao medir os parâmetros do motor, ao menos uma fase do motor não pôde ser medida. | – Verificar se o motor está conectado corretamente. – Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor. – Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados. | |
Irregularidade: 28.12 (1C0Chex | 7180dec) Descrição: FCB 25 – Timeout na medição da resistência do estator | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A medição dos parâmetros do motor foi ativada enquanto o motor estava girando. | – Parar o motor. – Iniciar a medição dos parâmetros do motor com o motor parado. | |
Irregularidade: 28.13 (1C0Dhex | 7181dec) Descrição: FCB 25 – Identificação da curva característica não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A curva característica não pode ser claramente identificada medindo os parâmetros do motor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 28.15 (1C0Fhex | 7183dec) Descrição: FCB 25 – Timeout | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A medição da resistência do rotor, indutância de vazamento e indutância do estator não foi concluída. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 28.23 (1C17hex | 7191dec) Descrição: velocidade mínima muito alta | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A velocidade mínima é maior que o limite de aplicação da velocidade. | – Reduzir a velocidade mínima. ou – Aumentar o limite da aplicação. | |
Irregularidade: 28.24 (1C18hex | 7192dec) Descrição: FCB 05 – Limites da área oculta fora dos limites do valor nominal | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A faixa de velocidade da função de salto de ressonância de velocidade ativa é maior que a faixa nominal permitida. Tanto a velocidade mínima quanto o limite de aplicação estão dentro da faixa de ocultação. Isso significa que cada valor nominal está dentro da faixa de ocultação. | – Ajustar a faixa da função de salto de ressonância de velocidade. – Ajustar a velocidade mínima. – Ajustar o limite de aplicação. | |