Fallo 28 Funciones de accionamiento FCB

Fallo: 28.9 (1C09hex | 7177dec)

Descripción: FCB 18 – Identificación de posición del rotor no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La identificación de posición del rotor con un encoder incremental se ha cancelado.

– Reinicie la identificación de posición del rotor.

– Compruebe si el encoder está conectado correctamente.

– Compruebe si el encoder está averiado.

El resultado de la identificación de posición del rotor (el offset medido del encoder) no se puede guardar en el encoder.

Guarde el offset medido del encoder en el variador

En el modo de funcionamiento "Automático" no se puede guardar el resultado de la identificación de posición del rotor (el offset medido del encoder) en el encoder. En este modo de funcionamiento, el valor medido sólo se puede guardar en el variador

– Ajuste el modo de funcionamiento a "Manual".

o

– Guarde el offset medido del encoder en el variador.

Fallo: 28.10 (1C0Ahex | 7178dec)

Descripción: FCB 25 – Fases del motor asimétricas

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de las resistencias de estator en las 3 fases ha dado valores muy diferentes.

– Compruebe si el motor está conectado correctamente.

– Compruebe todos los puntos de contacto del motor y del variador.

– Compruebe si el motor y el cable de alimentación presentan deterioros.

Fallo: 28.11 (1C0Bhex | 7179dec)

Descripción: FCB 25 – Fase de motor con demasiada resistencia

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Al medir los parámetros del motor no se ha podido medir una fase del motor como mínimo.

– Compruebe si el motor está conectado correctamente.

– Compruebe todos los puntos de contacto del motor y del variador.

– Compruebe si el motor y el cable de alimentación presentan deterioros.

Fallo: 28.12 (1C0Chex | 7180dec)

Descripción: FCB 25 – Desbordamiento de medición de resistencia de estator

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de parámetros del motor se ha activado con el motor en giro.

– Pare el motor.

– Inicie la medición de parámetros del motor con el motor parado.

Fallo: 28.13 (1C0Dhex | 7181dec)

Descripción: FCB 25 – Identificación de curva característica no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de parámetros del motor no permite una identificación inequívoca de la curva característica.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 28.15 (1C0Fhex | 7183dec)

Descripción: FCB 25 – Desbordamiento

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de la resistencia del rotor, la inductancia de fuga y la inductancia del estator no se ha concluido.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 28.23 (1C17hex | 7191dec)

Descripción: Velocidad mínima demasiado alta

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La velocidad mínima es mayor que el límite de aplicación de la velocidad.

– Reduzca la velocidad mínima.

o

– Aumente el límite de aplicación.

Fallo: 28.24 (1C18hex | 7192dec)

Descripción: FCB 05 – Límites del rango de ocultación fuera de los límites de consigna

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El rango de velocidad de la función de ocultación de la resonancia de velocidad es mayor que el rango de consigna permitido. Tanto la velocidad mínima como el límite de aplicación están dentro del rango de ocultación. Por lo tanto, el valor de consigna está dentro del rango de ocultación.

– Ajuste el rango de la función de ocultación de la resonancia de velocidad.

– Ajuste la velocidad mínima.

– Ajuste el límite de aplicación.