Entrada digital segura F-DI

Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.

Fator de cálculo (símbolos)

Norma de cálculo Tempo de resposta

Tempo de processamento de entrada ao selecionar F-DI

(T_processamento de entrada_F-DI)

Tempo de filtragem de entrada (8704.2) + 2 ms + T_Sys + 450 µs

Processamento de entrada ao desmarcar F‑DI:

(T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação)

Tempo de filtragem de entrada (8704.2) + 2 ms + T_Sys + 450 µs

Tempo de resposta do diagnóstico de cabos

30 ms (os tempos de resposta das subfunções de segurança não são levados em consideração)