Entrada binaria segura F-DI

Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Tiempo de procesamiento de entrada con selección F‑DI

(T_ProcesamientoEntrada_F-DI)

Tiempo de filtrado de entrada (8704.2) + 2 ms + T_Sys + 450 µs

Procesamiento de entrada con deselección F‑DI:

(T_ProcesamientoEntrada_Deselección_F-DI)

Tiempo de filtrado de entrada (8704.2) + 2 ms + T_Sys + 450 µs

Tiempo de respuesta del diagnóstico de cables

30 ms (los tiempos de respuesta de las funciones parciales de seguridad no están considerados)