Mensagens de irregularidade com reação parametrizável

A tabela abaixo mostra as mensagens de irregularidade com resposta parametrizável:

Irregularidade

Descrição

N.º do índice

Possível resposta a irregularidade

Sobreaquecimento do dissipador de calor – Pré-aviso

Aqui pode ser definido como a unidade responde ao exceder o nível de pré-aviso (índice 8336.1) da capacidade de utilização do dissipador de calor.

8622.2

  • Sem resposta
  • Atenção

Falha de fase da rede

Aqui é possível ajustar como a unidade deve reagir a uma falha de fase da rede.

8622.4

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear estágio de saída

Irregularidade externa

Aqui pode ser definido como a unidade responde a uma irregularidade externa (p. ex., ativado por um borne ou uma palavra de comando).

8622.5

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear estágio de saída

Fieldbus – Timeout

Aqui é possível definir como a unidade reage a um timeout de dados do processo no sistema de rede (timeout).

8622.6

  • Atenção
  • Parada da aplicação (ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear estágio de saída
  • Atenção com reset automático
  • Parada da aplicação (+ES) com reset automático
  • Parada de emergência (+ES) com reset automático
  • Bloquear o estágio de saída com reset automático

sincronização externa

Aqui você pode definir como a unidade responde a uma perda de sincronização externa.

8622.7

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada da aplicação (ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear estágio de saída
  • Atenção com reset automático
  • Parada da aplicação (+ES) com reset automático
  • Parada de emergência (+ES) com reset automático
  • Bloquear o estágio de saída com reset automático

Capacidade de utilização eletromecânica – Pré-aviso

Aqui pode ser definido como a unidade responde ao exceder o nível de pré-aviso (índice 8336.2) da capacidade de utilização eletromecânica.

8622.10

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada da aplicação (+ES)
  • Parada de emergência (+ES)
  • Bloquear estágio de saída

Chave fim de curso HW – Jogo de parâmetros atual

 

8572.1

  • Sem resposta
  • Parada de emergência (+ES)
  • Parada de emergência (+ES) com reset automático

Chave fim de curso SW – Jogo de parâmetros atual

 

8572.2

  • Sem resposta
  • Parada de emergência (+ES)
  • Parada de emergência (+ES) com reset automático

Irregularidade de resposta na fonte de alimentação do freio

Aqui é possível definir como a unidade deve responde em caso de falta de fonte de alimentação para o sistema de controle do freio de 24 V opcional/BES.

8622.26

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Bloquear estágio de saída