Mensajes de fallo con respuesta parametrizable

La tabla siguiente muestra los mensajes de fallo con respuesta parametrizable:

Fallo

Descripción

N.° índice

Posibles respuesta en caso de fallo

Sobretemperatura de disipador de calor - Preaviso

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se supera el umbral de preaviso (índice 8336.1) del porcentaje de utilización del disipador de calor.

8622.2

  • Sin respuesta
  • Advertencia

Fallo de fase de red

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un fallo de fase de red.

8622.4

  • Sin respuesta
  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Fallo externo

Aquí se puede ajustar la respuesta de la unidad a un fallo externo (p. ej., activado mediante borna o palabra de control).

8622.5

  • Sin respuesta
  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Desbordamiento bus de campo

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un desbordamiento de datos de proceso en el sistema de bus (tiempo de desbordamiento).

8622.6

  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida
  • Advertencia con reseteo automático
  • Parada de la aplicación (+ES) con reset automático
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático
  • Bloquear etapa de salida con reset automático

Sincronización externa

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a una pérdida de sincronización externa.

8622.7

  • Sin respuesta
  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida
  • Advertencia con reseteo automático
  • Parada de la aplicación (+ES) con reset automático
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático
  • Bloquear etapa de salida con reset automático

Utilización electromecánica - Preaviso

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se supera el umbral de preaviso (índice 8336.2) del porcentaje de utilización electromecánica.

8622.10

  • Sin respuesta
  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Final de carrera de HW – Set de parámetros actual

 

8572.1

  • Sin respuesta
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático

Final de carrera de SW - Set de parámetros actual

 

8572.2

  • Sin respuesta
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático

Reacción a Fallo en la tensión de alimentación del freno

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a una falta de tensión de alimentación para el control del freno de 24 V /BES opcional.

8622.26

  • Sin respuesta
  • Advertencia
  • Bloquear etapa de salida