Respuestas en caso de fallo

La siguiente tabla describe las respuestas de desconexión a los fallos:

Respuesta en caso de fallo

Descripción

Sin respuesta

El variador ignora el evento.

Advertencia con reseteo automático

El variador emite un mensaje de advertencia con reset automático.

Después de eliminar la causa del fallo, el fallo se restablece automáticamente.

Advertencia

El variador emite un mensaje de advertencia.

Parada de la aplicación (+ES)

El variador para con la rampa ajustada para el límite de la aplicación (índice 8357.13).

Para n = 0: Freno "aplicado" y etapa de salida "off".

Parada de la aplicación (+ES) con reseteo automático

Parada de emergencia (+ES)

El variador para con la rampa de parada de emergencia ajustada.

(Índice 8357.20)

Parada de emergencia (+ES) con reset automático

Bloquear etapa de salida con reset automático

La etapa de salida se desactiva y el freno se aplica.

Bloquear etapa de salida

Reseteo automático significa: La eliminación de la causa del fallo provoca la confirmación del fallo. El variador vuelve automáticamente al funcionamiento antes del fallo. El accionamiento puede arrancar de nuevo automáticamente.