Interruptor de corte em carga
AVISO
Envelhecimento prematuro dos contatores.
- Evitar a comutação do interruptor de corte em carga sob carga.
O interruptor de corte em carga da unidade é utilizado para interromper a fonte de alimentação ao conversor. Os conectores da unidade ainda permanecem sob tensão. Se instalado corretamente, os conectores da unidade foram concebidos para serem à prova de toque.
O contato de retorno (contato normalmente fechado) do interruptor de corte em carga atua na entrada digital interna IDI00. Se a tensão auxiliar de 24 VCC for aplicada à unidade, é possível consultar o status do interruptor de corte em carga na entrada digital interna IDI00.
O interruptor de corte em carga pode ser travado 3 vezes.