Seccionador de carga
ATENCIÓN
Envejecimiento prematuro de los contactos de conmutación.
- Evite conectar el seccionador de carga bajo carga.
El seccionador de carga de la unidad sirve para interrumpir la tensión de alimentación del variador. Los conectores enchufables de la unidad siguen bajo tensión. Si se instalan correctamente, los conectores enchufables de la unidad están diseñados a prueba de contacto.
El contacto de respuesta (contacto normalmente cerrado) del seccionador de carga actúa sobre la entrada binaria interna IDI00. Cuando la tensión de apoyo 24 V CC llega a la unidad, puede consultar el estado del seccionador de carga en la entrada binaria interna IDI00.
El seccionador de carga dispone de triple bloqueo.