Módulo frontal con funcionamiento local integrado
La siguiente imagen muestra el módulo frontal con funcionamiento local integrado:

[1] |
(debajo del tornillo de cierre) |
[2] | |
[3] |
El módulo frontal sirve para el funcionamiento local con una velocidad. El funcionamiento local se lleva a cabo a través de la función de firmware "Control mediante bornas priorizado".