Conexão através do painel de operação

A conexão entre o PC e a interface de engenharia da unidade pode ser estabelecida com os painéis de operação CBG22A ou CBG21A.

Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.

Para esta conexão, você precisa dos seguintes componentes:

Componente

Código

Painel de operação CBG22A

28277554

Painel de operação CBG21A

28238133

Cabo de conexão CBG.. D-Sub/RJ10 (USK21A)

para conexão à interface de engenharia X31 com tensão de alimentação de 24 V

  • Com conector D-Sub, 9 polos, macho
  • Com conector RJ10
  • Comprimento: 3 m

28117832