通过操作面板进行连接

PC与设备工程组态接口之间的连接可通过操作面板CBG22A或CBG21A来建立。

数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。

对于该连接,需要以下组件:

组件

部件号

操作面板CBG22A

28277554

操作面板CBG21A

28238133

CBG..连接电缆D-Sub/RJ10 (USK21A)

用于连接带24 V电源电压的工程组态接口X31

  • D型插接头,9针,公头
  • 带RJ10插接头
  • 长度:3 m

28117832