Topologia de instalação (exemplo instalação padrão)
A figura abaixo mostra uma topologia de instalação esquemática padrão com unidades de acionamento MOVIONE®:
[1] | Conversor |
[2] | Alimentação de 24 VCC |
[3] | O comprimento máximo permitido do cabo fieldbus Ethernet entre as unidades de acionamento é de 100 m. O comprimento máximo permitido do cabo entre o controle e a unidade de acionamento é de 100 m. Este comprimento do cabo pode ser reduzido devido aos dados técnicos do controle. |