Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
La siguiente imagen muestra la topología de instalación estándar general con unidades de accionamiento MOVIONE®:
[1] | Variador |
[2] | Alimentación de 24 V CC |
[3] | La longitud máxima admisible del cable de bus de campo Ethernet entre las unidades de accionamiento es de 100 m. La longitud de cable máxima admisible entre el control y la unidad de accionamiento es de 100 m. Esta longitud de cable se puede ver reducida por motivo de los datos técnicos del control. |