Topología de instalación (ejemplo instalación híbrida PA)
La siguiente imagen muestra una topología de instalación híbrida PA general con un cable híbrido para red y tensión de apoyo de 24 V. El cable de comunicación y la señal STO opcional se conducen por separado a la unidad.
[1] | Variador |
[2] | Cable híbrido PA para red y tensión de apoyo de 24 V |
[3] | Longitud máx. admisible del cable de bus de campo entre los variadores: 100 m. |