Caixa de ligação e conversor do conversor de frequência descentralizado MOVIONE®
A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior do conversor:

[1] | Caixa de ligação |
[2] | Resistência de frenagem interna (opcional) |
[3] | Parafuso de conexão ao terra de proteção PE |
[4] | Conexão da compensação de potencial |
[5] | Conector do motor |
[6] | Conector 400 VCA + 24 VCC OUT (opcional) |
[7] | Conector 400 VCA + 24 VCC IN |
[8] | Módulo de energia substituível |
[9] | Conversor |
[10] | Dados técnicos do conversor |
[11] | Chave de manutenção (opcional) |
[12] | Interface de engenharia |
[13] | Módulo frontal com controle local integrado (opcional) |