Caja de conexiones y variadores del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®

La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la parte inferior del variador:

[1]

Caja de conexiones

[2]

Resistencia de frenado interna (opción)

[3]

Tornillo para la conexión PE

[4]

Conexión equipotencial

[5]

Conector enchufable motor

[6]

Conector enchufable 400 V CA + 24 V CC OUT (opción)

[7]

Conector enchufable 400 V CA + 24 V CC IN

[8]

Módulo de memoria cambiable

[9]

Variador

[10]

Datos técnicos del variador

[11]

Interruptor de mantenimiento (opción)

[12]

Interfaz de ingeniería

[13]

Módulo frontal con funcionamiento local integrado (opción)