Caja de conexiones y variadores de la unidad de accionamiento MOVIONE®

La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la parte inferior del variador:

[1]

Tornillos para la conexión PE

[2]

Conector enchufable 400 V CA + 24 V CC OUT (opción)

[3]

Conexión equipotencial

[4]

Interfaz de ingeniería

[5]

Conector enchufable 400 V CA + 24 V CC IN

[6]

Caja de conexiones

[7]

Módulo de memoria cambiable

[8]

Variador

[9]

Datos técnicos del variador