Capacidade de sobrecarga em fPWM = 4 kHz, fout ≥ 3 Hz

Sobrecarga de corrente
Iout 1/IN

Tempo de sobrecarga
t1

Corrente de carga base
Iout 2/IN

Tempo de pausa
necessário
t2

Corrente de carga base
Iout 2/IN

Tempo de pausa
necessário
t2

150 %

3 s

25 %

2 s

50 %

2.5 s

200 %

3 s

25 %

6.5 s

50 %

8.0 s