Visão geral dos modos de controle
| V/f | VFCPLUS | ELSM® | |
|---|---|---|---|---|
Princípio | Tensão | orientação do campo magnético, | orientação do campo magnético, | |
Motor | ASM/LSPM | ASM | ASM | SM |
Encoder | sem | sem | com | sem |
Dinâmica | + | +++ | ++++ | ++ |
Eficiência energética | + | +++ | +++ | ++++++ |
Controle de rotação |
|
|
| |
Controle de torque | – |
|
| |
Posicionamento | – | – |
| – |
Partida em movimento | – Frenagem de corrente contínua |
|
| |
Aplicações típicas | Acionamentos de grupo, acionamentos multimotores | Tecnologia de transporte de materiais, sistemas de deslocamento, sistemas de elevação, bombas/ventiladores, bobinadores em geral | Tecnologia de transporte | |
Marcações | máxima robustez | máxima precisão | máxima | |