Vista general de modos de regulación
| U/f | VFCPLUS | ELSM® | |
|---|---|---|---|---|
Principio | Tensión | Orientado al campo, | Orientado al campo, | |
Motor | ASM/LSPM | ASM | ASM | SM |
Encoder | sin | sin | con | sin |
Dinámica | + | +++ | ++++ | ++ |
Eficiencia energética | + | +++ | +++ | ++++++ |
Regulación de velocidad |
|
|
| |
Control de par | – |
|
| |
Posicionamiento | – | – |
| – |
Reconexión en marcha | – Frenado CC |
|
| |
Aplicaciones típicas | Accionamientos en grupo, accionamientos multimotor | Tecnología de manipulación de materiales en general, mecanismos de traslación, elevadores, bombas/ventiladores, dispositivos de bobinado | Tecnología de manipulación de materiales | |
Símbolo | Máxima robustez | Máxima precisión | Máxima | |