Descrição do interruptor de corte em carga D11
O interruptor de corte em carga D11 desconecta a fonte de alimentação da rede entre os conectores X1217, X1209, X1219 e o conversor.
O contato de retorno do interruptor de corte em carga atua na entrada digital interna IDI00.
Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Operação" > Chave de manutenção.