Descripción de seccionador de carga D11
El seccionador de carga D11 desconecta la tensión de alimentación de la red entre los conectores X1217, X1209, X1219 y el variador.
El contacto de respuesta del seccionador de carga actúa sobre la entrada binaria interna IDI00.
Encontrará más información en el capítulo "Funcionamiento" > Interruptor de mantenimiento.