Selección de una función parcial de seguridad a través de la entrada binaria segura
Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
STO | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + 1 ms |
SS1-t | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + 1 ms |