Montaje del variador

Monte el variador de la siguiente forma:

  1. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
  2. ATENCIÓN Pérdida del índice de protección garantizado. Posibles daños materiales. Cuando se haya retirado el variador de la caja de conexiones, debe proteger éste y el área de conexión de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.
  3. Coloque el variador sobre la caja de conexiones. Asegúrese de no cantear el variador.
  1. Atornille el variador con 4 tornillos a la caja de conexiones. Apriete los tornillos en cruz y progresivamente.
    • Par de apriete: 6.0 Nm