Funcionamiento standby
La función de ahorro de energía modo standby está pensada para las pausas en el funcionamiento.
En caso necesario, active el modo standby con una entrada binaria o un bit de la palabra de control.
El cambio del modo standby al funcionamiento sólo tarda unos 500 ms. Esta es la principal diferencia con respecto a la desconexión de la tensión de alimentación de 24 V CC. Este breve tiempo de conmutación también reduce el consumo de energía durante las pausas cortas.
En el funcionamiento standby están desactivadas las siguientes funciones:
- Control del módulo de potencia
- Ventilador del disipador de calor de potencia (si existe)
- Salidas binarias
- Función STO
- Funciones CBG (indicación: "modo standby")
- Modificación de los parámetros
- Actualización del firmware
- Restablecimiento al estado de entrega
- Puesta en marcha del accionamiento y del motor
- Opcional:
- Desconexión de la alimentación de la opción de seguridad
La comunicación de bus permanece activa sin restricciones durante todo el modo standby.
Conmute la unidad al funcionamiento en standby cada 30 min como máximo.