Standbybetrieb

Die Energiesparfunktion Standby-Betrieb ist für Pausenzeiten bestimmt, in denen der Betrieb ruht.

Bei Bedarf aktivieren Sie den Standby-Betrieb mit einem Binäreingang oder einem Bit des Steuerworts.

Der Wechsel vom Standby-Betrieb in den Betrieb dauert nur ca. 500 ms. Dies ist der wesentliche Unterschied zum Abschalten der DC-24-V-Versorgungsspannung. Diese Kurze Umschaltdauer reduziert auch in kurzen Pausen die Energieaufnahme.

Im Standby-Betrieb sind folgende Funktionen deaktiviert:

  • Leistungsteilansteuerung
  • Lüfter des Leistungskühlkörpers (wenn vorhanden)
  • Binärausgänge
  • STO-Funktion
  • CBG-Funktionen (Anzeige: "Standby-Betrieb")
  • Ändern von Parametern
  • Update der Firmware
  • Zurücksetzen in den Auslieferungszustand
  • Antriebs- und Motorinbetriebnahme
  • Optional:
    • Abschalten der Versorgung der Sicherheitsoption

Während dem gesamten Standby-Betrieb bleibt die Buskommunikation ohne Einschränkungen aktiv.

Schalten Sie das Gerät maximal alle 30 min in den Standby-Betrieb.