HTTP(S)-Übertragung

Für den Endpunkttyp "HTTP(S)-Übertragung" sind folgende Einstellungsfelder zusätzlich verfügbar:

Einstellungsfeld

Beschreibung

HTTP-Konfiguration

HTTP-Methode

Wählen Sie die Methode, die beim HTTP-Aufruf übergeben wird. Üblicherweise wird "POST" verwendet.

HTTP-URL

Geben Sie die URL ein, die bei jedem Ereignis aufgerufen wird, um die Daten im HTTP-Body zu übergeben. Beispiel:
http://www.beispiel.de:8080/Regenbogen

HINWEIS: Aus Sicherheitsgründen wird die Nutzung von HTTP mit TLS (HTTPS) empfohlen.

Timeout

Legen Sie fest, wie lange die Software wartensoll, wenn die URL nicht antwortet oder nicht erreichbar ist.

Dateiname an URL anhängen

Legen Sie fest, ob der Dateiname an die URL angehängt werden soll.

Proxy

Proxy-Typ

Wählen Sie den Proxy-Typ aus:

  • Kein Proxy verwenden - Eine Direktverbindung mit dem Server aufbauen und bereits eingetragene Proxys im System ignorieren.
  • Automatische Auswahl eines Proxys - Die Software wählt einen Proxy aus, wenn dieser im System eingetragen ist. Wenn kein Proxy im System eingetragen ist, wird eine Direktverbindung mit dem Server aufgebaut.
  • Proxy des Benutzerprofils - Proxy-Einstellungen aus dem Benutzerprofil übernehmen. Ist ein falscher Proxy konfiguriert, kann keine Verbindung aufgebaut werden.
  • Proxy in den Systemeinstellungen - Proxy-Einstellungen aus den System-Einstellungen übernehmen. Ist ein falscher Proxy konfiguriert, kann keine Verbindung aufgebaut werden.
  • Proxy URL - Eine ganz bestimmte URL oder IP-Adresse als Proxy verwenden. Ist die URL oder IP-Adresse falsch, kann keine Verbindung aufgebaut werden. Wenn dieser Proxy-Typ ausgewählt wird, wird ein weiteres Feld zum Eintragen der Proxy-URL eingeblendet.

Proxy URL

Tragen Sie die URL des Proxy-Servers ein.