使用电源接触器

请按以下步骤进行操作:

  1. 始终将电源接触器放在进线滤波器(如果有)之前。
  2. 请使用至少一个使用类别为AC-3 (EN 60947-4-1) 的接触器作为电源接触器。
  3. 注意! 如果低于电源接触器的最短关闭时间,会造成财产损失。变频器损坏或出现无法预见的故障。切断电源电压后确保至少断电10 s。
    • 对于三相设备,接通电源的频率不能超过每60 s一次。
    • 对于单相设备,接通电源的频率不能超过每120 s一次。
  4. 不得将电源接触器用于点动模式,而只能用于接通和关闭变频器。