Usar contator de rede

Proceder da seguinte forma:

  1. Colocar sempre o contator de rede antes do filtro de rede (se estiver presente).
  2. Utilizar pelo menos um contator da categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1) como contator de rede.
  3. AVISO! Danos materiais devido a queda abaixo do tempo mínimo de desligamento do contator de rede. Destruição do conversor mau funcionamento imprevisível. Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
    • Não ligar a fonte de alimentação mais do que a cada 60 s para unidades trifásicas.
    • Não ligar a fonte de alimentação mais do que a cada 120 s para unidades monofásicas.
  4. Não utilizar o contator de rede para a operação manual, mas somente para ligar/desligar o conversor.